17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10

  • 工具種類
    その他関連用品
  • サイズ
    0.3~3.3m
  • 本体径
    5mm
  • 材質
    ファイバークロス
  • 先端形状
    J型フック、バレットノーズ、リング
  • フック開口幅
    10mm
  • 詳細タイプ
    フィッシュスティック(継ぎ足し型)

型番:

EA597H-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA597H-10の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
サイズ
0.3~3.3m
本体径
5mm
材質
ファイバークロス
先端形状
J型フック、バレットノーズ、リング
フック開口幅
10mm
詳細タイプ
フィッシュスティック(継ぎ足し型)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA597H-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA597H-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.33-3.3m フィッシュスティック(継ぎ足し型)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10の型番EA597H-10のページです。 型番EA597H-10に関する仕様情報を記載しております。
0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A
965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75
2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A
フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,107円13,067円27,192円15,721円197,123円20,756円
通常出荷日1日目2日目2日目3日目6日目2日目
工具種類その他関連用品電線剥き工具その他関連用品その他関連用品圧着工具・圧接工具その他関連用品
サイズ0.3~3.3m---335×305×75mm(バッテリ含む)-
本体径5mm-----
材質ファイバークロスハンドル:耐衝撃性プラスチックPET高強度鋼-テープ:スチール
先端形状J型フック、バレットノーズ、リング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました