ツール用品技術窓口

AC100Vワイヤーストリッパー(熱式)EA304HY

  • メーカー
    白光(HAKKO)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

工具種類

サイズ

付属品

全長

重量

出力

電源

型番

コード長

こて先アース間抵抗

消費電力

プラグ形状

適応被覆材質

刃幅(mm)

漏れ電圧

ブレード全長

刃長(mm)

AWG

刃径(mm)

刃厚(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
その他関連用品
-
-
-
-
-
-
G4-1601
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EA304HY用ブレード(ストレート)
1個
その他関連用品
-
-
-
-
-
-
G4-1602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18・20・22・24・26・28
-
-
EA304HY用ブレード
1個
その他関連用品
-
-
-
-
-
-
G4-1603
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26・28・30・32・36・38
-
-
EA304HY用ブレード
1個
その他関連用品
-
-
155mm
-
-
-
FT8003-82
-
-
46W(24V)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EA304HY用ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部本体
1個
その他関連用品
-
-
-
-
-
-
G3-1601
-
-
-
-
-
5.2
-
-
16
-
R15
0.2
EA304HY-21用替ブレード(ナイフ型)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,238円
( 21,162円 )
2日目
20,221円
( 22,243円 )
2日目
20,221円
( 22,243円 )
8日目
8,183円
( 9,001円 )
8日目
8,272円
( 9,099円 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA304HY,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:AC100V ワイヤーストリッパー(熱式)
型式:EA304HY-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:EA304HY用 ブレード(ストレート)
型式:EA304HY-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:EA304HY用 AWG18-28 ブレード
型式:EA304HY-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:EA304HY用 AWG26-38 ブレード
型式:EA304HY-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:EA304HY用 ナイフ型ワイヤーストリッパーセット
型式:EA304HY-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:EA304HY用 ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部
型式:EA304HY-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:EA304HY-21用 替ブレード(ナイフ型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vワイヤーストリッパー(熱式)EA304HYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vワイヤーストリッパー(熱式)EA304HY
0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15
ワイヤーストリッパー EA580KA-13
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7
4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,183円-6,773円26,924円11,939円10,638円26,924円
通常出荷日2日目〜2日目1日目3日目1日目3日目
メーカー白光(HAKKO)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト