ツール用品技術窓口

965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75

通常単価(税別)
15,721円
税込単価
17,293円
通常出荷日:3日目

型式:EA547DH-75,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 965mm/ 3/4" ...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • ねじ径(NPT)
    3/4”
  • 重量(kg)
    1.86
  • 材質
    高強度鋼
  • 全長(mm)
    965
  • 詳細タイプ
    コンジットベンダー用ハンドル

ご注意

  • コンジットベンダー EA547A-4、EA547B-19、25には使用できません。

型番:

EA547DH-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA547DH-75の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
ねじ径(NPT)
3/4”
重量(kg)
1.86
材質
高強度鋼
全長(mm)
965
詳細タイプ
コンジットベンダー用ハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA547DH-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,721円
( 17,293円 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA547DH-75,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 965mm/ 3/4" NPT ハンドル(スチール製)

ご注意

  • コンジットベンダー EA547A-4、EA547B-19、25には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75の型番EA547DH-75のページです。 型番EA547DH-75に関する仕様情報を記載しております。
965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75
コンジットベンダー EA547DE-4
フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ
0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10
ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J
Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,721円12,980円20,756円5,107円6,659円 -27,192円
通常出荷日3日目1日目2日目1日目1日目〜2日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
ねじ径(NPT)3/4”-----
重量(kg)1.860.71----
材質高強度鋼アルミニウムテープ:スチールファイバークロスワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミPET
全長(mm)965-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました