ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ベベルボックス BB-180L
新潟精機(SK)
ベベルボックス
新潟精機(SK)
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
  • <
  • >

デジタル角度計(Bluetooth内蔵)EA721SD-3

通常単価(税別)
15,058円
税込単価
16,564円
通常出荷日:1日目

型式:EA721SD-3,エスコ大分類:測定工具,商品名:デジタル角度計(Bluetooth内蔵)

  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~180°
  • 精度 (°)
    ±0.2°
  • 測定範囲詳細
    -180°~+180°
  • サイズ
    59(W)×28(D)×59(H)mm
  • 材質
    本体:ABS、側面:アルミ、磁石:ネオジム磁石
  • 重量
    70g
  • 電源
    単4電池×1本(別売)
  • 用途
    機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
  • 分解能
    0.1°
  • 電池寿命
    約40時間(アルカリ電池使用時)
  • 機能
    ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付
  • メーカー型番
    BB-180W
  • メーカー
    新潟精機
  • 無線方式
    Bluetooth4.1

型番:

EA721SD-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA721SD-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~180°
精度(°)
±0.2°
測定範囲詳細
-180°~+180°
サイズ
59(W)×28(D)×59(H)mm
材質
本体:ABS、側面:アルミ、磁石:ネオジム磁石
重量
70g
電源
単4電池×1本(別売)
用途
機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
分解能
0.1°
電池寿命
約40時間(アルカリ電池使用時)
機能
ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付
メーカー型番
BB-180W
メーカー
新潟精機
無線方式
Bluetooth4.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721SD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,058円
( 16,564円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA721SD-3,エスコ大分類:測定工具,商品名:デジタル角度計(Bluetooth内蔵)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計(Bluetooth内蔵)EA721SD-3の型番EA721SD-3のページです。 型番EA721SD-3に関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計(Bluetooth内蔵)EA721SD-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計(Bluetooth内蔵)EA721SD-3
デジタル角度計ミニ
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
デジタル傾斜レベル PRO-3600型
デジタルアングルメーターII防塵防水
メーカーエスコ東栄工業新潟精機(SK)新潟精機(SK)大菱計器製作所シンワ測定
通常価格15,058円14,075円58,296円51,555円106,796円11,289円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計レベルニック(高精度)デジタル角度計デジタル角度計
測定範囲0~180°0~360°-90~90°-90~90°0~360°0~90°
精度(°)±0.2°0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)±0.3± 0.3(0~90)±0.05゜(0~10゜)/±0.1゜(80゜~90゜)/±0.2゜(10゜~80゜)0°または90°:±0.05、左記以外:±0.15
測定範囲詳細-180°~+180°-----
サイズ59(W)×28(D)×59(H)mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました