ツール用品技術窓口

確定しました

1"DR/400mmエクステンションバーEA618SM-400A

通常単価(税別)
11,161
税込単価
12,277
通常出荷日:1日目

型式:EA618SM-400A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レン...

詳細を確認

型番:

EA618SM-400A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618SM-400Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1
全長(L寸法)(mm)
400
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
BE8-400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618SM-400A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,161
( 12,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618SM-400A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1”DR/400mm エクステンションバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"DR/400mmエクステンションバーEA618SM-400Aの型番EA618SM-400Aのページです。 型番EA618SM-400Aに関する仕様情報を記載しております。
1"DR/400mmエクステンションバーEA618SM-400Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1"DR/400mmエクステンションバーEA618SM-400A
1"DR/200mmエクステンションバーEA618SM-200A
1"DR/720mmラチェットハンドルEA618SM-1
3/8"DRロングディープソケットセット(2個組)EA618PM-400
1/2"DRx5~8mm[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618RW-400
1/4"DR/E4~E10[Torx]ソケットセットEA618NV-400
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,1617,85025,6434,9808,6708,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.425.425.49.5312.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1113/81/21/4
全長(L寸法)(mm)40020072013013218 / 19 / 21 / 22 / 20.5 / 18.5
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 ハンドルセット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト