ツール用品技術窓口

1/2"DR/7個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VK

型番:

EA618VK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA618VKの仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
クロウフット
二面幅寸法(mm)
19 ~ 36
単品・セット区分
セット品
差込角
1/2"(12.7mm)
重量(g)
1500
材質
ニッケルクロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA618VK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,741円
( 36,015円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618VK,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/7個組 クロウフットレンチセット(ロング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/7個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VKの型番EA618VKのページです。 型番EA618VKに関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/7個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/7個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VK
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJ
ギアレンチ7丁組セット(ストレート・フレックスタイプ)
6丁組スパナセット
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
メーカーエスコエスコエスコスーパーツールホーザントラスコ中山
通常価格32,741円26,241円14,395円9,938円 -4,398円8,974円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目1日目
ラチェット機構無有無有無有
種類クロウフットクロウフットクロウフットコンビネーション両口スパナコンビネーション
二面幅寸法(mm)19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 3610 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 817×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×2410 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
差込角1/2"(12.7mm)3/8"----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました