ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"DRソケットセットEA618NC-7

1/4"DRソケットセットEA618NC-7 EA618NC-7
通常単価(税別)
9,770
税込単価
10,747
通常出荷日:1日目

型式:EA618NC-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618NC-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618NC-7の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
5 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
16 ~ 21.5
単品・セット区分
セット品
重量(g)
430
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TB210E
<セット内容>
10個組

型番リスト

表示件数
型番
EA618NC-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,770
( 10,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618NC-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR ソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4"DRソケットセットEA618NC-7の型番EA618NC-7のページです。 型番EA618NC-7に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DRソケットセットEA618NC-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DRソケットセットEA618NC-7
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,7705,71028,4307,4008,19047,627
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目6日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 81/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/6421 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.76.356.3519.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/21/41/43/4
全長(L寸法)(mm)16 / 18 / 19 / 20.5 / 18.5 / 21.52329 / 34 / 36 / 35.5 / 31.5 / 30.5 / 34.5 / 28.52354.5~59.526 / 28 / 30 / 31 / 36 / 38 / 35.5 / 40 / 26.5 / 28.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました