17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJ

通常単価(税別)
14,211
税込単価
15,632
通常出荷日:1日目

型式:EA618VJ,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA618VJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618VJの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
クロウフット
二面幅寸法(mm)
10 ~ 19
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
重量(g)
424
材質
ニッケルクロムメッキ
メーカー
旭金属工業(ASAHI)
メーカー型番
VCLS360
差込角
9.5mm(3/8")

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA618VJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,211
( 15,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618VJ,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/6個組 クロウフットレンチセット(ロング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJの型番EA618VJのページです。 型番EA618VJに関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJ
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
6丁組スパナセット
ミニスパナセット(6本組)
片目片口スパナセット EA684AA-3
コンビネーションレンチセット 6本
メーカーエスコエスコホーザンSK-11エスコE-Value
通常価格14,21125,3374,5142,4509,4931,894
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類クロウフットクロウフット両口スパナ両口スパナコンビネーションコンビネーション
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 817×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×2410 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.510 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8-
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト