ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1/4"DRx3~6mm[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618NT-200

通常単価(税別)
7,043円
税込単価
7,747円
通常出荷日:2日目

型式:EA618NT-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618NT-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA618NT-200の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
3 ~ 6
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
121.5
単品・セット区分
セット品
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TBT2L04BPH

型番リスト

表示件数
型番
EA618NT-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,043円
( 7,747円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618NT-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DRx3-6mm Ball-Hexロングビットソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DRx3~6mm[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618NT-200の型番EA618NT-200のページです。 型番EA618NT-200に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DRx3~6mm[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618NT-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DRx3~6mm[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618NT-200
1/4"DRx1/8~1/4"[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618NT-300
1/4"DRx3~6mm[INHEX]ロングビットソケットセットEA618NT-1
1/2"DRx5~8mm[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618RW-400
1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,043円11,758円5,663円8,427円7,498円8,008円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)3 / 4 / 5 / 61/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/643 / 4 / 5 / 65 / 6 / 7 / 81/4 / 3/16 / 5/16 / 7/321/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.3512.712.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/41/21/21/4
全長(L寸法)(mm)121.5121.5121.513213254.5~59.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました