ツール用品技術窓口

3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5

通常単価(税別)
41,968円
税込単価
46,165円
通常出荷日:1日目

型式:EA723NH-5,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:3...

詳細を確認
  • トルク測定範囲 (N・m)
    120~600
  • 精度 (%)
    ±3%
  • 差込角
    19.0mm(3/4inch)
  • サイズ
    90×90×99(H)mm
  • 付属品
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本
  • 型番
    H6DT600
  • 重量(g)
    1550
  • 使用電池
    単4×2本(付属)
  • メーカー
    TONE

型番:

EA723NH-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA723NH-5の仕様・寸法情報

トルク測定範囲(N・m)
120~600
精度(%)
±3%
差込角
19.0mm(3/4inch)
サイズ
90×90×99(H)mm
付属品
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本
型番
H6DT600
重量(g)
1550
使用電池
単4×2本(付属)
メーカー
TONE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723NH-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,968円
( 46,165円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723NH-5,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:3/4”DR/120-600N_m デジタル式トルク測定器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5の型番EA723NH-5のページです。 型番EA723NH-5に関する仕様情報を記載しております。
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
[デジタル]トルクテスターEA723NZ
デルボトルクチェッカー
デジタルトルクテスタ UDT-25
メーカーエスコエスコ中村製作所エスコ日東工器瓜生製作
通常価格41,968円323,020円172,632円107,344円 -205,589円273,350円
通常出荷日1日目8日目31日目2日目〜6日目7日目
トルク測定範囲(N・m)120~600-5~200-0.015~1.5000.3~25
精度(%)±3%±1%±1±1%±0.5±0.5
差込角19.0mm(3/4inch)6.35mm(1/4inch)9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch)---
サイズ90×90×99(H)mm270×330×265(H)mm----
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本ACアダプター、STA用ローディング装置、クランプ工具-差込角変換アダプター、六角頭アダプター、ACアダプタ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました