17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121

通常単価(税別)
20,795円
税込単価
22,875円
通常出荷日:1日目

型式:EA159SD-121,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧...

詳細を確認
  • 商品種類
    関連アクセサリー
  • 材質
    工具鋼
  • 全長
    コールドチゼル:251mm、テーパーポンチ:257mm、リベット・ボルトカッター:248mm、ハンマー:165mm
  • <セット内容>
    4本組:コールドチゼル、テーパーポンチ、リベット・ボルトカッター、ハンマー
  • 軸径
    12.6mm
  • 刃幅
    コールドチゼル:22.22mm、テーパーポンチ:22.22mm、リベット・ボルトカッター:22.22mm、ハンマー:31.75mm
  • セット重量
    2.47kg

型番:

EA159SD-121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA159SD-121の仕様・寸法情報

商品種類
関連アクセサリー
材質
工具鋼
全長
コールドチゼル:251mm、テーパーポンチ:257mm、リベット・ボルトカッター:248mm、ハンマー:165mm
<セット内容>
4本組:コールドチゼル、テーパーポンチ、リベット・ボルトカッター、ハンマー
軸径
12.6mm
刃幅
コールドチゼル:22.22mm、テーパーポンチ:22.22mm、リベット・ボルトカッター:22.22mm、ハンマー:31.75mm
セット重量
2.47kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159SD-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,795円
( 22,875円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159SD-121,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:4本組12.7mm エアー用チゼルセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121の型番EA159SD-121のページです。 型番EA159SD-121に関する仕様情報を記載しております。
エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121
エアー用フォークチゼル(10.2mm)EA159SD
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21
エアー用ロングフラットチゼル(10.2mm)EA159SD
パワースケーラー用ニードル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコベッセル
通常価格20,795円7,634円 -6,746円7,887円8,820円 -3,525円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品種類関連アクセサリー関連アクセサリーピストル型ピストル型関連アクセサリー関連アクセサリー
材質工具鋼-アルミアルミ--
全長コールドチゼル:251mm、テーパーポンチ:257mm、リベット・ボルトカッター:248mm、ハンマー:165mm117mm174mm174mm--
<セット内容>4本組:コールドチゼル、テーパーポンチ、リベット・ボルトカッター、ハンマー-----
軸径12.6mm10.2mm--10.2mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました