ツール用品技術窓口

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155KF-1

通常単価(税別)
38,978円
税込単価
42,876円
通常出荷日:2日目

型式:EA155KF-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    350
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    16
  • 回転数 (rpm)
    6300
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • メーカー
    空研
  • 型番
    KW-14HP
  • 使用トルク範囲
    90~350N・m
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • 重量
    2.8kg
  • 全長
    198mm
  • 付属品
    カップリングプラグ20PM1個

型番:

EA155KF-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA155KF-1の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
350
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
16
回転数(rpm)
6300
ホース取付口
Rc1/4
空気消費量(m³/min)
0.35
メーカー
空研
型番
KW-14HP
使用トルク範囲
90~350N・m
使用コンプレッサー
2.2kW
重量
2.8kg
全長
198mm
付属品
カップリングプラグ20PM1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155KF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,978円
( 42,876円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA155KF-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:1/2”DR エアーインパクトレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155KF-1の型番EA155KF-1のページです。 型番EA155KF-1に関する仕様情報を記載しております。
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155KF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155KF-1
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-1
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-2
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,978円27,141円29,220円136,024円28,697円45,858円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
最大締付トルク(N・m)35040727133901356520
ソケット差込角(mm)12.712.712.725.412.712.7
能力ボルト径(mmφ)161613452216
回転数(rpm)630065006000450090009600
ホース取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/2Rc1/4Rc1/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました