ツール用品技術窓口

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1

通常単価(税別)
29,220円
税込単価
32,142円
通常出荷日:1日目

型式:EA155DH-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    271
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    13
  • 回転数 (rpm)
    6000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 使用コンプレッサー
    2.6kW
  • 重量
    1.98kg
  • 全長
    332mm
  • 騒音値
    94dB(A)
  • 三軸合成値
    17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)

型番:

EA155DH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA155DH-1の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
271
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
13
回転数(rpm)
6000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
Rc1/4
空気消費量(m³/min)
0.38
使用コンプレッサー
2.6kW
重量
1.98kg
全長
332mm
騒音値
94dB(A)
三軸合成値
17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155DH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,220円
( 32,142円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA155DH-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:1/2”DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1の型番EA155DH-1のページです。 型番EA155DH-1に関する仕様情報を記載しております。
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-1
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-2
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,220円27,141円136,024円28,697円45,858円94,168円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
最大締付トルク(N・m)271407339013565202441
ソケット差込角(mm)12.712.725.412.712.725.4
能力ボルト径(mmφ)131645221638
回転数(rpm)600065004500900096005000
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.60.62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました