ツール用品技術窓口

パワーミキサーEA802

通常単価(税別)
23,958円
税込単価
26,354円
通常出荷日:5日目

型式:EA802AB-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA802K-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA802K-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機(ハンディタイプ)
回転数(rpm)50/60Hz
300(低速)
電源コード長さ(m)
2.5
出力(W)
860
電源(V)
100
定格電流(A)
9.3
サイズ
890×90×138(H)mm
材質
-
重量
2.7kg
付属品
3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
型番
APM311
替カーボンブラシ
EA813RA-14
名称
本体(スクリュー、シャフト付)
スクリュー径
180mm
メーカー
京セラ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA802K-1

回転数(rpm)50/60Hz

サイズ

材質

重量

付属品

型番

替カーボンブラシ

スクリュー径

最小発注数量
300(低速)
890×90×138(H)mm
-
2.7kg
3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
APM311
EA813RA-14
180mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,958円
( 26,354円 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA802AB-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/860W パワーミキサー(高速型/低粘度用)
型式:EA802AD-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/860W パワーミキサー(中速型)
型式:EA802K-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/860W パワーミキサー(低速型)
型式:EA802K-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/860W パワーミキサー(高速_低速兼用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーミキサーEA802の型番EA802K-1のページです。 型番EA802K-1に関する仕様情報を記載しております。
パワーミキサーEA802のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーミキサーEA802
ハンドミキサー TL-11
かくはん機 UM15V
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
カクハン機 UT2204
カクハン機 UT1305
メーカーエスコトモサダHiKOKI(旧日立工機)佐竹化学機械工業マキタマキタ
通常価格23,958円36,924円26,458円128,753円28,256円23,320円
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目1日目3日目在庫品1日目
商品タイプかくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)
電源コード長さ(m)2.52.82.52.82.52.5
出力(W)860110074060--
電源(V)100100100単相100単相100単相100
定格電流(A)9.3117.8-9.09.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました