ツール用品技術窓口

180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100

  • 呼び寸法
    250 / 180
  • 口開調節 (段)
    9
  • すべり止め加工
    あり
  • 最大開口
    2"、1 1/2"
  • 総重量
    535g
  • <セット内容>
    250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180)
  • 型番
    003120V02
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA531E-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA531E-100の仕様・寸法情報

呼び寸法
180 ~ 250
口開調節(段)
9
すべり止め加工
あり
最大開口
2"、1 1/2"
総重量
535g
<セット内容>
250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180)
型番
003120V02
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531E-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,814円
( 9,695円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531E-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:180mm/250mm 2本組 ウォーターポンププライヤー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100の型番EA531E-100のページです。 型番EA531E-100に関する仕様情報を記載しております。
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ WPD-□
ドライバ付き ウォータポンププライヤ
ゼブラカラーウォーターポンププライヤ
24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100
メーカーエスコエスコミトロイ五十嵐プライヤ五十嵐プライヤエスコ
通常価格8,814円11,332円2,849円2,756円2,885円5,619円
通常出荷日1日目1日目6日目5日目7日目1日目
呼び寸法250 / 180250 / 180250250250100
口開調節(段)925 / 1855511
すべり止め加工ありありありありあり-
最大開口2"、1 1/2"2"、1 1/2"----
総重量535g520g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました