ツール用品技術窓口

180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100

  • 呼び寸法
    250 / 180
  • 口開調節 (段)
    25 / 18
  • すべり止め加工
    あり
  • グリップ
    あり
  • 最大開口
    2"、1 1/2"
  • 総重量
    520g
  • <セット内容>
    250mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-250)、180mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-180)
  • 型番
    003120V01
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA531EG-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA531EG-100の仕様・寸法情報

呼び寸法
180 ~ 250
口開調節(段)
18 ~ 25
すべり止め加工
あり
グリップ
あり
最大開口
2"、1 1/2"
総重量
520g
<セット内容>
250mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-250)、180mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-180)
型番
003120V01
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531EG-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,332円
( 12,465円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531EG-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:180mm/250mm 2本組 ウォーターポンププライヤー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100の型番EA531EG-100のページです。 型番EA531EG-100に関する仕様情報を記載しております。
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100
ゼブラカラーウォーターポンププライヤ
ドライバ付き ウォータポンププライヤ
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
3本組 ウォーターポンププライヤー
メーカーエスコエスコ五十嵐プライヤ五十嵐プライヤエスコエスコ
通常価格11,332円8,814円2,885円2,756円10,898円15,084円 -
通常出荷日1日目1日目7日目5日目1日目2日目
呼び寸法250 / 180250 / 180250250-250 / 300 / 180
口開調節(段)25 / 1895515-
すべり止め加工ありありありありなしあり
グリップあり-なしなしありあり
最大開口2"、1 1/2"2"、1 1/2"----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました