ツール用品技術窓口

トリマーEA803A

通常単価(税別)
28,009円
税込単価
30,810円
通常出荷日:2日目

型式:EA803AS-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA803AT-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA803AT-1の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
用途
-
充電時間
-
サイズ
114(W)×90(D)×191(H)mm
取付ビット軸径
6mm
回転数
16000~30000rpm
コード
2.5m
仕様
-
消費電力
550W
重量
1.2kg
バッテリー
-
メーカー型番
ATRE60V
電源
AC100V
メーカー
京セラ
替カーボンブラシ
-
付属品
片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)
定格電流
5.9A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA803AT-1

用途

充電時間

サイズ

取付ビット軸径

回転数

コード

仕様

消費電力

重量

バッテリー

メーカー型番

電源

メーカー

替カーボンブラシ

付属品

定格電流

最小発注数量
-
-
114(W)×90(D)×191(H)mm
6mm
16000~30000rpm
2.5m
-
550W
1.2kg
-
ATRE60V
AC100V
京セラ
-
片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)
5.9A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,009円
( 30,810円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA803AS-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36V/6・8mm トリマー(充電式)
型式:EA803AT-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/550W/6.0mm 電子トリマー
型式:EA803AT-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/370W/6.0mm トリマー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリマーEA803Aの型番EA803AT-1のページです。 型番EA803AT-1に関する仕様情報を記載しております。
トリマーEA803Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリマーEA803A
超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15
スクリューマンドレル(N1A2用)
磨研機 YOSH-D-100A
メーカーエスコエスコエスコエスコロブテックス柳瀬
通常価格28,009円7,866円 -9,897円9,897円4,065円193,281円
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目4日目4日目
種類その他電動工具-その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました