ツール用品技術窓口

DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1

通常単価(税別)
31,351円
税込単価
34,486円
通常出荷日:6日目

型式:EA851ZE-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 充電時間
    約25分
  • 回転数
    16000rpm
  • 本体サイズ
    166×332×160(H)mm
  • 重量
    3.4kg
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン5.0Ah)、36V(リチウムイオン2.5Ah)
  • メーカー型番
    P18DSL(NN)
  • メーカー
    HiKOKI
  • 最大切削深さ
    2mm
  • 充電器
    AC100V
  • 付属品
    ボックススパナ、セットゲージ、替刃式かんな刃(予備用2枚)、電池カバー
  • 最大切削幅
    82mm

型番:

EA851ZE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA851ZE-1の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
充電時間
約25分
回転数
16000rpm
本体サイズ
166×332×160(H)mm
重量
3.4kg
バッテリー
18V(リチウムイオン5.0Ah)、36V(リチウムイオン2.5Ah)
メーカー型番
P18DSL(NN)
メーカー
HiKOKI
最大切削深さ
2mm
充電器
AC100V
付属品
ボックススパナ、セットゲージ、替刃式かんな刃(予備用2枚)、電池カバー
最大切削幅
82mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851ZE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,351円
( 34,486円 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851ZE-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V/82mm 電動かんな(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1の型番EA851ZE-1のページです。 型番EA851ZE-1に関する仕様情報を記載しております。
DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1
植木バリカン DC18.0V/300mm(充電式)
AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
AC100Vマルチツールセット(トリマーヘッド付)EA813WA-118
460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51
電気ドリルスタンド EA817AG-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,351円24,009円12,704円18,387円11,121円6,823円
通常出荷日6日目2日目2日目1日目1日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品
充電時間約25分約60分----
回転数16000rpm-11000rpm9000rpm--
本体サイズ166×332×160(H)mm--140×70×210(H)mm--
重量3.4kg2kg2.1kg(飛散防護カバー、コードは含みません)-4.2kg500g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました