17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(充電式)ミニサンダーセットEA809XV

通常単価(税別)
7,27012,010
税込単価
7,99713,211
通常出荷日:1日目

型式:EA809XV,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11000
  • 電源 (V)
    10.8
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    95
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    95
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品
    #80メッシュサンドペーパー×3枚
  • 本体サイズ
    263×91×115(H)mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

型番

重量

仕様

最小発注数量
BDCDS12UB(バッテリー付セット)
870g
バッテリー付
1個
BDCDS12UB
620g
バッテリー無
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,010
( 13,211 )
1日目
7,270
( 7,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809XV,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V ミニサンダー(バッテリー付)
型式:EA809XV-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V ミニサンダー(充電式/本体のみ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(充電式)ミニサンダーセットEA809XVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(充電式)ミニサンダーセットEA809XV
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
125mmランダムアクションサンダー(充電式)EA809PW-11
AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,270-9,700 -44,7908,4807,2706,660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)11000120006000~10000120007000~1500014000
電源 (V)10.8DC1818AC100AC100AC100
ペーパー寸法(横)(mm)95125125125230135
ペーパー寸法(縦)(mm)951251251259394

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト