ツール用品技術窓口

AC100Vペン型サンダーEA809PX-1

通常単価(税別)
7,791円
税込単価
8,570円
通常出荷日:2日目

型式:EA809PX-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    100(50/60Hz)
  • 消費電力 (W)
    5
  • サイズ
    Φ30×200mm
  • メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)
  • 付属品
    先端アーバー8種(各1本)、ヤスリペーパー#180・#240・#400番(各1枚)
  • 型番
    28594
  • 重量
    200g
  • 振動数
    6,800回/分
  • 定格使用時間
    15分

型番:

EA809PX-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809PX-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
電源 (V)
100(50/60Hz)
消費電力 (W)
5
サイズ
Φ30×200mm
メーカー
キソパワーツール(PROXXON)
付属品
先端アーバー8種(各1本)、ヤスリペーパー#180・#240・#400番(各1枚)
型番
28594
重量
200g
振動数
6,800回/分
定格使用時間
15分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809PX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,791円
( 8,570円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809PX-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V ペン型サンダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vペン型サンダーEA809PX-1の型番EA809PX-1のページです。 型番EA809PX-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vペン型サンダーEA809PX-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vペン型サンダーEA809PX-1
AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5
AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,791円6,717円8,424円7,343円26,771円28,544円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源 (V)100(50/60Hz)AC100AC100AC100AC100AC100
消費電力 (W)5120200240210400
サイズΦ30×200mm-----
メーカーキソパワーツール(PROXXON)BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)京セラ京セラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました