17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mmランダムアクションサンダー(吸塵付)EA809PW-3

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    7500~12000
  • 電源 (V)
    AC100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    125
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    125
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    250
  • 絶縁機能
    有
  • ペーパーサイズ
    Φ125mm(マジック式)
  • メーカー
    ボッシュ
  • 付属品
    マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚
  • 型番
    GEX125-1AE
  • 重量
    1.3kg
  • 本体サイズ
    122(W)×150(H)mm

型番:

EA809PW-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA809PW-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
7500~12000
電源 (V)
AC100
ペーパー寸法(横)(mm)
125
ペーパー寸法(縦)(mm)
125
コード長さ (m)
2.5
消費電力 (W)
250
絶縁機能
有
ペーパーサイズ
Φ125mm(マジック式)
メーカー
ボッシュ
付属品
マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚
型番
GEX125-1AE
重量
1.3kg
本体サイズ
122(W)×150(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809PW-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,941円
( 19,735円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809PW-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mmランダムアクションサンダー(吸塵付)EA809PW-3の型番EA809PW-3のページです。 型番EA809PW-3に関する仕様情報を記載しております。
125mmランダムアクションサンダー(吸塵付)EA809PW-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mmランダムアクションサンダー(吸塵付)EA809PW-3
125mmランダムアクションサンダー(充電式)EA809PW-11
AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
(充電式)ミニサンダーセットEA809XV
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,941円49,646円8,424円26,771円9,513円7,343円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)7500~120006000~100001200055001200011000
電源 (V)AC10018AC100AC100DC1810.8
ペーパー寸法(横)(mm)12512512522812595
ペーパー寸法(縦)(mm)1251251259312595
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました