ツール用品技術窓口

AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5

通常単価(税別)
6,717円
税込単価
7,389円
通常出荷日:1日目

型式:EA809XV-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    14000
  • 電源 (V)
    AC100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    135
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    94
  • コード長さ (m)
    2
  • 消費電力 (W)
    120
  • 絶縁機能
    有
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品
    集じんダストケース、サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、スクラビングパッド(粗目・仕上げ用)、ポリッシング、ストリッピングウール、スポンジパッド
  • 型番
    KA2000
  • 重量
    1.1kg
  • 本体サイズ
    94×240×130(H)mm
  • スイッチタイプ
    単速
  • ペーパー種類
    専用
  • ペーパー取り付け
    マジックテープ
  • ベースプレートサイズ
    94×133mm
  • 軌道
    1.5mm

型番:

EA809XV-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809XV-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
14000
電源 (V)
AC100
ペーパー寸法(横)(mm)
135
ペーパー寸法(縦)(mm)
94
コード長さ (m)
2
消費電力 (W)
120
絶縁機能
有
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
付属品
集じんダストケース、サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、スクラビングパッド(粗目・仕上げ用)、ポリッシング、ストリッピングウール、スポンジパッド
型番
KA2000
重量
1.1kg
本体サイズ
94×240×130(H)mm
スイッチタイプ
単速
ペーパー種類
専用
ペーパー取り付け
マジックテープ
ベースプレートサイズ
94×133mm
軌道
1.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809XV-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,717円
( 7,389円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809XV-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 120W 吸塵サンダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5の型番EA809XV-5のページです。 型番EA809XV-5に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5
AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10A
(充電式)ミニサンダーセットEA809XV
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,717円8,424円7,343円9,513円28,544円7,343円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)14000120007000~1500012000ディスク:2800(50Hz)/3400(60Hz)11000
電源 (V)AC100AC100AC100DC18AC10010.8
ペーパー寸法(横)(mm)13512523012515095
ペーパー寸法(縦)(mm)941259312515095
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました