ツール用品技術窓口

ピンセット[デルリン製]EA595AM-4・EA595AM-5

通常単価(税別)
573円
税込単価
630円
通常出荷日:1日目

型式:EA595AM-4,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:118...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

EA595AM-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595AM-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
プラスチック製
すべり止め加工有無
なし
先端幅(mm)
0.8
全長
118mm
耐熱温度
240℃
ハンドル厚み
1.7mm
形状
曲・鋭
型番
P7
ハンドル幅
11mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AM-5

先端幅

(mm)

型番

最小発注数量
0.8
P7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573円
( 630円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA595AM-4,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)
型式:EA595AM-5,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:118mm/P7 精密用ピンセット(デルリン製)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット[デルリン製]EA595AM-4・EA595AM-5の型番EA595AM-5のページです。 型番EA595AM-5に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット[デルリン製]EA595AM-4・EA595AM-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット[デルリン製]EA595AM-4・EA595AM-5
精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-16・EA595AK-17
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-150・EA595AK-151
逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-104~EA595AK-107
カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格573円2,474円 -3,080円6,940円8,352円 -615円 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先曲り標準ストレート / 先細りストレート先曲り / 特殊形状先曲り / 平型 / 逆作用特殊形状先細りストレート / 先曲り
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品セット
材質プラスチック製ステンレス製ステンレス製ステンレス製鋼製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました