ツール用品技術窓口

デジタル糖度計EA776BD-31、EA776BD-32

通常単価(税別)
20,310円~22,453円
税込単価
22,341円~24,698円
通常出荷日:1日目

型式:EA776BD-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル糖度計(防塵_防水型)型...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    糖度計
  • 用途
    食品
  • 屈折計特長
    自動温度補正式
  • 付属品
    収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
  • 精度
    糖度(Brix値):±0.2%、屈折率:±0.0003、温度:±1℃
  • 使用温度
    5~40℃
  • 分解能
    最小表示:糖度(Brix値)0.1%、屈折率:0.0001、温度:0.1℃
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×1本(付属)
  • メーカー
    シンワ測定
  • オートパワーオフ
    無操作状態で約1分後
  • 防塵・防水性能
    IP65
  • 自動温度補正範囲
    5~40℃

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(Brix%)

サイズ

材質

測定範囲詳細

重量

型番

使用照度条件

最小発注数量
0.0~53.0
58×25×120mm
本体:ABS樹脂
屈折率:1.3330~1.4265、温度:0.0~40.0℃
120g
70182
10,000lx以下
1個
0.0~93.0
62×34×125mm
本体:ABS樹脂、カバー:ポリ塩化ビニル樹脂
屈折率:1.3330~1.5261、温度:0.0~40.0℃
150g
70183
60,000lx以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,310円
( 22,341円 )
1日目
22,453円
( 24,698円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA776BD-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル糖度計(防塵_防水型)
型式:EA776BD-32,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル糖度計(遮光タイプ/防塵_防水型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル糖度計EA776BD-31、EA776BD-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル糖度計EA776BD-31、EA776BD-32
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51
穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコケット科学研究所
通常価格20,310円-40,539円33,443円41,253円30,496円181,051円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目8日目
商品タイプ糖度計水質計水質計水分計水分計水分計
用途食品水質調査水質調査--食品
屈折計特長自動温度補正式----自動温度補正式
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布--取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース-
精度糖度(Brix値):±0.2%、屈折率:±0.0003、温度:±1℃オゾン:±2%FS、温度:±1℃溶存酸素:±2%FS、温度:±1℃木材:±2%、建築素材:±0.2%木材:±2%、建築素材:±0.2%-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト