ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

#0~#3/4本組[+]ドライバーEA560PE-510A

通常単価(税別)
7,850
税込単価
8,635
通常出荷日:1日目

型式:EA560PE-510A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA560PE-510A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560PE-510Aの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
軸長(mm)
60~150
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
メーカー
PBSWISSTOOLS
メーカー型番
PB8242.CBB
質量(g)
468
セット内容
4本組
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA560PE-510A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,850
( 8,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA560PE-510A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:#0-#3/4本組 +ドライバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#0~#3/4本組[+]ドライバーEA560PE-510Aの型番EA560PE-510Aのページです。 型番EA560PE-510Aに関する仕様情報を記載しております。
#0~#3/4本組[+]ドライバーEA560PE-510Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#0~#3/4本組[+]ドライバーEA560PE-510A
6本組[+-]ドライバーEA560PE-500A
8本組[+-]ドライバーEA560SE
6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJ
6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)
差替式ドライバーセット(BOX)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズ
通常価格7,8509,70021,40613,59011,1007,225
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2
軸長(mm)60~15080~14075~17580~15080・100(プラス) / 80・100(ポジドライブ)、80・150(マイナス)20
軸形状
単品/セットセットセットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト