17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-33~EA770TB-40

通常単価(税別)
55,080円~172,505円
税込単価
60,588円~189,756円
通常出荷日:18日目

型式:EA770TB-33,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ8x180mm 排ガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー
    テストー(testo)
  • ケーブル長
    2.2m
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

付属品

型番

重量

長さ

直径

最高温度

最小発注数量
排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース
0600 9760
524g
180mm
Φ8mm
500℃
1個
排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース
0600 9761
552g
300mm
Φ8mm
500℃
1個
モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対
0600 9762
508g
180mm
Φ6mm
500℃
1個
モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対
0600 9763
532g
300mm
Φ6mm
500℃
1個
排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース
0600 9766
544g
335mm
Φ8mm
500℃
1個
排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース
0600 9767
628g
700mm
Φ8mm
500℃
1個
排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース
0600 8764
606g
335mm
Φ8mm
1000℃
1個
排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース
0600 8765
690g
700mm
Φ8mm
1000℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,874円
( 63,661円 )
18日目
65,429円
( 71,972円 )
18日目
55,080円
( 60,588円 )
18日目
60,667円
( 66,734円 )
18日目
94,295円
( 103,725円 )
18日目
122,230円
( 134,453円 )
18日目
152,989円
( 168,288円 )
18日目
172,505円
( 189,756円 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA770TB-33,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ8x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
型式:EA770TB-34,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ8x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
型式:EA770TB-35,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
型式:EA770TB-36,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
型式:EA770TB-37,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
型式:EA770TB-38,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
型式:EA770TB-39,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:1000℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
型式:EA770TB-40,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:1000℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-33~EA770TB-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-33~EA770TB-40
K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-31・EA770TB-32
排ガスセンサー用交換フィルタEA770TB-43・EA770TB-44
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
Φ6mmセンサー用フィッティングコーンEA770TB-42
[防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格55,080円-36,415円 -6,078円 -250,696円4,495円113,148円
通常出荷日18日目18日目22日目20日目22日目13日目
商品タイプその他その他その他ガス検知器その他ガス検知器
メーカーテストー(testo)テストー(testo)テストー(testo)テストー(testo)テストー(testo)新コスモス電機
ケーブル長2.2m1.5m----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト