ツール用品技術窓口

[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A

通常単価(税別)
67,033
税込単価
73,736
通常出荷日:13日目

型式:EA733AH-3A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 一酸化炭素濃度計(Blu...

詳細を確認
  • 対象ガス
    一酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 付属品
    単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
  • メーカー
    新コスモス電機
  • 型番
    XC-353IIBT
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池1本(付属)
  • 連続使用時間
    約5000時間(無警報時、25℃の場合)( 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります)
  • サイズ
    70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)
  • 重量
    約82g(電池含む)
  • 分解能
    0~350ppm:1ppm、350~2000ppm:5ppm
  • 応答時間
    30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする)
  • 保護等級
    IP54相当(新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠した弊社の試験を満足する防塵防水構造です)
  • 警報設定値
    50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
  • 警報方式
    ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
  • 表示方式
    液晶カラーデジタル(バックライト有り)
  • 音量
    95dB以上
  • 検知範囲
    0~300ppm(サービスレンジ:301~2000ppm)
  • 指示精度
    ±30ppm以内
  • 検知原理
    定電位電解式
  • ガス採気方式
    拡散式

型番:

EA733AH-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA733AH-3Aの仕様・寸法情報

対象ガス
一酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
付属品
単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
メーカー
新コスモス電機
型番
XC-353IIBT
電源
単4形アルカリ乾電池1本(付属)
連続使用時間
約5000時間(無警報時、25℃の場合)( 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります)
サイズ
70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)
重量
約82g(電池含む)
分解能
0~350ppm:1ppm、350~2000ppm:5ppm
応答時間
30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする)
保護等級
IP54相当(新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠した弊社の試験を満足する防塵防水構造です)
警報設定値
50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
表示方式
液晶カラーデジタル(バックライト有り)
音量
95dB以上
検知範囲
0~300ppm(サービスレンジ:301~2000ppm)
指示精度
±30ppm以内
検知原理
定電位電解式
ガス採気方式
拡散式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733AH-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,033
( 73,736 )
13日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733AH-3A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 一酸化炭素濃度計(Bluetooth)【用途】
・製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3Aの型番EA733AH-3Aのページです。 型番EA733AH-3Aに関する仕様情報を記載しております。
[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
CO2モニターEA733AJ-22
CO2モニターEA733AJ-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格67,033146,20612,3999,70019,34950,686
通常出荷日13日目2日目1日目1日目6日目1日目
対象ガス一酸化炭素酸素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルムUSB(Type-A-micro Type-B)ケーブルUSB(Type-A-micro Type-B)ケーブル(付属の電池は屋外補正用です)USB充電ケーブル1m(USB Type-C-USB A)、取扱説明書(保証書)ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個
メーカー新コスモス電機新コスモス電機シンワ測定シンワ測定サンワサプライサンワサプライ
型番XC-353IIBTXP-3380II-E7897778976CHE-C1CHE-C2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト