17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)

通常単価(税別)
28,146
税込単価
30,961
通常出荷日:1日目

【特長】・吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能です。・プローブ部は180°折り曲げ可能です...

詳細を確認
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0~30
  • 分解能 (m/s)
    0.01
  • トラスココード
    795-9184
  • 測定風量範囲([[M3]]/h)
    0~99999
  • JANコード
    4029547014260
  • 質量(g)
    119.000
  • 奥行(mm)
    31
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    30
  • 計測範囲(m/s)
    0~15
  • 測定精度(m/s)
    ±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2)±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15)
  • 電源
    単4乾電池×3本(付属)

型番:

TESTO405I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO405Iの仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0~30
分解能(m/s)
0.01
トラスココード
795-9184
測定風量範囲([[M3]]/h)
0~99999
JANコード
4029547014260
質量(g)
119.000
奥行(mm)
31
高さ(mm)
200
幅(mm)
30
計測範囲(m/s)
0~15
測定精度(m/s)
±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2)±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15)
電源
単4乾電池×3本(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO405I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,146
( 30,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能です。
・プローブ部は180°折り曲げ可能です。
・風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。
・小型で携帯性に優れており、測定値はBluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで確認できます。
・専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。※精度保証範囲:0~15m/sまで。
【用途】
・風速、風温、風量の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)の型番TESTO405Iのページです。 型番TESTO405Iに関する仕様情報を記載しております。
熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
マルチ環境計測器(空気環境)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格28,14623,294271,086425,43872,855624,450
通常出荷日1日目1日目1日目7日目4日目1日目
測定風速範囲(m/s)0~300.4~200~300~14-0~5
分解能(m/s)0.010.10.011 / 0.010.1 / 0.01 / 0.001(プローブによる) / 0.1/0.01/0.001(プローブによる)0.01
トラスココード795-9184795-9192255-4489795-9206127-2582255-4488
測定風量範囲([[M3]]/h)0~9999999999-50~4000--
JANコード40295470142604029547014277-40295470134164029547019890-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト