ツール用品技術窓口

O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-11

通常単価(税別)
13,028円
税込単価
14,331円
通常出荷日:18日目

型式:EA770TB-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:O2,CO 燃焼排ガス分析計型式...

詳細を確認
  • メーカー
    テストー(testo)
  • 材質
    プラスティック

ご注意

  • 測定には本体の他にACアダプタ(EA770TB-12)(別売)と排ガスプローブ(EA770TB-33~40)(別売)が必要です。

型番:

EA770TB-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA770TB-12の仕様・寸法情報

対象ガス
-
商品タイプ
その他
付属品
-
メーカー
テストー(testo)
型番
0554 1096
電源
-
サイズ
45×30×75(H)mm
材質
プラスティック
仕様
EA770TB-11、-21用 ACアダプタ
重量
258g
ケーブル長
2.5m
分解能
-
メモリ容量
-
動作温度
-
保管温度
-
測定対象
-
測定範囲
-
保護等級
-
演算機能
-
ディスプレイサイズ
-
ディスプレイ機能
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA770TB-12

対象ガス

商品タイプ

付属品

型番

電源

サイズ

仕様

重量

ケーブル長

分解能

メモリ容量

動作温度

保管温度

測定対象

測定範囲

保護等級

演算機能

ディスプレイサイズ

ディスプレイ機能

最小発注数量
-
その他
-
0554 1096
-
45×30×75(H)mm
EA770TB-11、-21用 ACアダプタ
258g
2.5m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,028円
( 14,331円 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA770TB-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:O2,CO 燃焼排ガス分析計
型式:EA770TB-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA770TB-11,-21用 ACアダプタ

ご注意

  • 測定には本体の他にACアダプタ(EA770TB-12)(別売)と排ガスプローブ(EA770TB-33~40)(別売)が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-11の型番EA770TB-12のページです。 型番EA770TB-12に関する仕様情報を記載しております。
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-11
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-31・EA770TB-32
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
排ガスセンサー用交換フィルタEA770TB-43・EA770TB-44
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,028円250,696円36,415円 -12,632円9,142円6,078円 -
通常出荷日18日目20日目18日目1日目1日目22日目
メーカーテストー(testo)テストー(testo)テストー(testo)シンワ測定シンワ測定テストー(testo)
材質プラスティックプラスティックステンレス本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました