17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ6mmセンサー用フィッティングコーンEA770TB-42

通常単価(税別)
4,495円
税込単価
4,945円
通常出荷日:22日目

型式:EA770TB-42,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:φ6mm センサー用フィッティン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー
    テストー(testo)
  • 型番
    0554 3329
  • サイズ
    Φ6mm
  • 最高温度範囲
    500℃

型番:

EA770TB-42
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA770TB-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー
テストー(testo)
型番
0554 3329
サイズ
Φ6mm
最高温度範囲
500℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA770TB-42
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,495円
( 4,945円 )
22日目

詳細情報

基本情報

型式:EA770TB-42,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:φ6mm センサー用フィッティングコーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ6mmセンサー用フィッティングコーンEA770TB-42の型番EA770TB-42のページです。 型番EA770TB-42に関する仕様情報を記載しております。
Φ6mmセンサー用フィッティングコーンEA770TB-42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ6mmセンサー用フィッティングコーンEA770TB-42
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
可燃性ガス検知器EA702GC
CO2モニターEA733AJ-22
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,495円250,696円163,448円102,344円19,289円12,632円
通常出荷日22日目20日目2日目18日目6日目1日目
商品タイプその他ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
メーカーテストー(testo)テストー(testo)新コスモス電機新コスモス電機サンワサプライシンワ測定
型番0554 33290564 3002 72(testo 300)XP-3380II-EXP-3310IICHE-C178977
サイズΦ6mm98(W)×59(D)×244(H)mm91(W)×44(D)×164(H)mm91(W)×44(D)×164(H)mm91.8(W)×36(D)×97.8(H)mm105(W)×33(D)×55(H)mm
最高温度範囲500℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました