ツール用品技術窓口

マルチ環境計測器セットEA743AK-110~EA743AK-112

通常単価(税別)
14,752円
税込単価
16,227円
通常出荷日:18日目

型式:EA743AK-110,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マルチ環境計測器セット型式:E...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質
    プラスティック
  • メーカー
    テストー(testo)

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA743AK-112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA743AK-112の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
-
付属品
-
電源
-
サイズ
50×40×165mm
材質
プラスティック
仕様
EA743AK-110用有線ハンドル
重量
140g
色
-
ケーブル長
1.4m
分解能
-
メーカー型番
0554 2222
動作温度
-5~50℃
測定範囲
-
精度
-
メーカー
テストー(testo)
プローブシャフト長さ
-
電波範囲
-
データ転送
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA743AK-112

測定項目

付属品

電源

サイズ

仕様

重量

色

ケーブル長

分解能

メーカー型番

動作温度

測定範囲

精度

プローブシャフト長さ

電波範囲

データ転送

最小発注数量
-
-
-
50×40×165mm
EA743AK-110用有線ハンドル
140g
-
1.4m
-
0554 2222
-5~50℃
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,752円
( 16,227円 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA743AK-110,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マルチ環境計測器セット
型式:EA743AK-111,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA743AK-110用 COプローブ(有線ハンドル付)
型式:EA743AK-112,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA743AK-110用 有線ハンドル

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器セットEA743AK-110~EA743AK-112の型番EA743AK-112のページです。 型番EA743AK-112に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器セットEA743AK-110~EA743AK-112のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器セットEA743AK-110~EA743AK-112
マルチ環境計測器EA743AK-11・EA743AK-12
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
騒音計用校正器EA706C-11
紫外線検知材EA722ZY
デジタル風速風温計EA739AP-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,752円28,965円 -224,675円50,986円6,606円24,328円
通常出荷日18日目18日目8日目1日目1日目〜19日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品風速計
材質プラスティックステンレスプラスティック樹脂UVインキ、紙、接着剤ABS樹脂(塗装仕上)
メーカーテストー(testo)テストー(testo)テストー(testo)カスタム(CUSTOM)日油技研工業エンペックス気象計(EMPEX)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました