17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

紫外線検知材(LED対応)EA722ZY-11【100個入り】

通常単価(税別)
8,984円
税込単価
9,882円
通常出荷日:2日目

型式:EA722ZY-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:紫外線検知材 (LED対応/10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    紫外線検知材
  • サイズ
    10×10mm
  • 材質
    UVインキ、紙、接着剤
  • 入数
    100枚
  • 商品名
    LED対応UVラベル
  • メーカー型番
    LED-1
  • メーカー
    日油技研工業

型番:

EA722ZY-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

EA722ZY-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
紫外線検知材
サイズ
10×10mm
材質
UVインキ、紙、接着剤
入数
100枚
商品名
LED対応UVラベル
メーカー型番
LED-1
メーカー
日油技研工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722ZY-11
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,984円
( 9,882円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZY-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:紫外線検知材 (LED対応/100枚)
【用途】
・書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理
・液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理
・電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線検知材(LED対応)EA722ZY-11の型番EA722ZY-11のページです。 型番EA722ZY-11に関する仕様情報を記載しております。
紫外線検知材(LED対応)EA722ZY-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線検知材(LED対応)EA722ZY-11
結露検知材EA722ZY-51
紫外線検知材EA722ZY
騒音計用校正器EA706C-11
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
Φ225mm気圧計EA742BB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,984円6,127円6,606円50,986円224,675円5,430円
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目8日目6日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ紫外線検知材結露検知材紫外線検知材騒音計用校正器マルチ環境計測器セット気圧計
サイズ10×10mm13×20mm18×18mm50(W)×50(D)×145(H)mm95×39×210mm167(W)×49(D)×225(H)mm
材質UVインキ、紙、接着剤水分検知インキ、固着剤、紙、接着剤UVインキ、紙、接着剤樹脂プラスティック枠:金属
入数100枚200枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました