ツール用品技術窓口

結露検知材EA722ZY-51【200個入り】

通常単価(税別)
6,127円
税込単価
6,740円
通常出荷日:1日目

型式:EA722ZY-51,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:結露検知材 (200枚)

  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    結露検知材
  • サイズ
    13×20mm
  • 材質
    水分検知インキ、固着剤、紙、接着剤
  • 入数
    200枚
  • 商品名
    デューラベル
  • メーカー型番
    D-1
  • メーカー
    日油技研工業
  • インジケータ部
    Φ8
  • 変色
    灰→青

型番:

EA722ZY-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

EA722ZY-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
結露検知材
サイズ
13×20mm
材質
水分検知インキ、固着剤、紙、接着剤
入数
200枚
商品名
デューラベル
メーカー型番
D-1
メーカー
日油技研工業
インジケータ部
Φ8
変色
灰→青

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722ZY-51
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,127円
( 6,740円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZY-51,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:結露検知材 (200枚)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結露検知材EA722ZY-51の型番EA722ZY-51のページです。 型番EA722ZY-51に関する仕様情報を記載しております。
結露検知材EA722ZY-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結露検知材EA722ZY-51
紫外線検知材(LED対応)EA722ZY-11
紫外線検知材EA722ZY
騒音計用校正器EA706C-11
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
Φ225mm気圧計EA742BB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,127円8,984円6,606円50,986円224,675円5,430円
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目8日目6日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ結露検知材紫外線検知材紫外線検知材騒音計用校正器マルチ環境計測器セット気圧計
サイズ13×20mm10×10mm18×18mm50(W)×50(D)×145(H)mm95×39×210mm167(W)×49(D)×225(H)mm
材質水分検知インキ、固着剤、紙、接着剤UVインキ、紙、接着剤UVインキ、紙、接着剤樹脂プラスティック枠:金属
入数200枚100枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました