17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.5-6.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KD-11

通常単価(税別)
10,031円
税込単価
11,034円
通常出荷日:1日目

型式:EA538KD-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5 - 6.0m㎡ 圧...

詳細を確認
  • 手動・油圧
    手動
  • 適応端子
    特殊形状
  • 適用範囲
    AWG20~10
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長(mm)
    180
  • ハンドル
    プラスチックコート
  • 型番
    9781180
  • 圧着範囲
    0.5~6.0mm2
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA538KD-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA538KD-11の仕様・寸法情報

手動・油圧
手動
適応端子
特殊形状
適用範囲
AWG20~10
仕上げ
磨き
全長(mm)
180
ハンドル
プラスチックコート
型番
9781180
圧着範囲
0.5~6.0mm2
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538KD-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,031円
( 11,034円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA538KD-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5-6.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KD-11の型番EA538KD-11のページです。 型番EA538KD-11に関する仕様情報を記載しております。
0.5-6.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KD-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5-6.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KD-11
0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7
精密圧着ペンチ PA-24
圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用
メーカーエスコエスコエスコエスコエンジニアエスコ
通常価格10,031円5,881円9,135円9,878円5,815円14,165円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
手動・油圧手動手動手動手動手動手動
適応端子特殊形状裸圧着端子特殊形状裸圧着端子オープンバレル端子-
適用範囲AWG20~10-----
仕上げ磨き-----
全長(mm)180260180240--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました