ツール用品技術窓口

マルチ環境計測器セットEA743AK-2

通常単価(税別)
224,675円
税込単価
247,143円
通常出荷日:8日目

型式:EA743AK-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マルチ環境計測器セット

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    熱電対温度
  • 付属品
    HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書
  • 詳細タイプ
    マルチ環境計測器セット
  • 電源
    充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)
  • サイズ
    95×39×210mm
  • 材質
    プラスティック
  • 重量
    500g
  • インターフェース
    Bluetooth(R)、無線LAN、USB
  • 分解能
    差圧(内蔵):0.001hPa、絶対圧(内蔵):0.1hPa、温度(NTCサーミスタ接続時):0.1 ℃、温度(K熱電対接続時):0.1℃
  • メーカー型番
    0560 0400(testo 400)
  • 動作温度
    -5~45℃
  • 保管温度
    -20~60℃
  • 測定範囲
    差圧(内蔵):-100~+200hPa、絶対圧(内蔵):700~1100hPa、温度(NTCサーミスタ接続時):-40~+150 ℃、温度(K熱電対接続時):-200~+1370℃
  • 保護等級
    IP40
  • ディスプレイ
    5.0インチHDタッチパネル、解像度:1280×720px
  • メーカー
    テストー(testo)
  • 内蔵メモリ
    2GB(約1,000,000データ)
  • プローブ接続数
    無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2
  • バッテリー稼働時間
    約12時間
  • カメラ機能
    メインカメラ:8.0MP、フロントカメラ:5.0MP

型番:

EA743AK-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA743AK-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
熱電対温度
付属品
HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書
詳細タイプ
マルチ環境計測器セット
電源
充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)
サイズ
95×39×210mm
材質
プラスティック
重量
500g
インターフェース
Bluetooth(R)、無線LAN、USB
分解能
差圧(内蔵):0.001hPa、絶対圧(内蔵):0.1hPa、温度(NTCサーミスタ接続時):0.1 ℃、温度(K熱電対接続時):0.1℃
メーカー型番
0560 0400(testo 400)
動作温度
-5~45℃
保管温度
-20~60℃
測定範囲
差圧(内蔵):-100~+200hPa、絶対圧(内蔵):700~1100hPa、温度(NTCサーミスタ接続時):-40~+150 ℃、温度(K熱電対接続時):-200~+1370℃
保護等級
IP40
ディスプレイ
5.0インチHDタッチパネル、解像度:1280×720px
メーカー
テストー(testo)
内蔵メモリ
2GB(約1,000,000データ)
プローブ接続数
無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2
バッテリー稼働時間
約12時間
カメラ機能
メインカメラ:8.0MP、フロントカメラ:5.0MP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA743AK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,675円
( 247,143円 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA743AK-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マルチ環境計測器セット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器セットEA743AK-2の型番EA743AK-2のページです。 型番EA743AK-2に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器セットEA743AK-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
騒音計用校正器EA706C-11
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
風速風温計 EA739AP-1
デジタル風速風温計EA739AP-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格224,675円50,986円101,744円6,363円9,265円24,328円
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプ関連品関連品風速計風速計風速計風速計
測定項目熱電対温度-風速 / 風量風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度
付属品HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書0.5インチマイク用アダプター、調整用ドライバー、キャリングケースΦ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース-取扱説明書、単4電池×3本-
詳細タイプマルチ環境計測器セット騒音計用校正器----
電源充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)9V電池×2個(付属)単3電池(1.5V)×3本(付属)単4乾電池×3本(付属)-アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました