ツール用品技術窓口

ワイヤレスアダプタEA708XA-1

通常単価(税別)
15,492円
税込単価
17,041円
通常出荷日:1日目

型式:EA708XA-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 付属品
    取扱説明書
  • 詳細タイプ
    ワイヤレスアダプタ
  • サイズ
    164(W)×156(D)×67(H)mm
  • 適合品番
    EA708LB-3A、EA710D-30A
  • メーカー型番
    Z3210
  • 重量(g)
    15
  • メーカー
    日置電機(HIOKI)
  • 最大着脱回数
    5000回
  • Bluetooth通信目安距離
    見通し約10m

型番:

EA708XA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA708XA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
付属品
取扱説明書
詳細タイプ
ワイヤレスアダプタ
サイズ
164(W)×156(D)×67(H)mm
適合品番
EA708LB-3A、EA710D-30A
メーカー型番
Z3210
重量(g)
15
メーカー
日置電機(HIOKI)
最大着脱回数
5000回
Bluetooth通信目安距離
見通し約10m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA708XA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,492円
( 17,041円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708XA-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスアダプタEA708XA-1の型番EA708XA-1のページです。 型番EA708XA-1に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスアダプタEA708XA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスアダプタEA708XA-1
バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1
騒音計用校正器EA706C-11
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
Φ225mm気圧計EA742BB-1
照度プローブEA743AM-6A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,492円37,843円50,986円224,675円5,430円63,461円
通常出荷日1日目2日目1日目8日目6日目18日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
付属品取扱説明書取付フランジ(ネジ3本付)×1個、単3形マンガン電池R6P×1本、取扱説明書、試験成績書0.5インチマイク用アダプター、調整用ドライバー、キャリングケースHVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書--
詳細タイプワイヤレスアダプタバロメックス気圧計騒音計用校正器マルチ環境計測器セット気圧計照度プローブ
サイズ164(W)×156(D)×67(H)mm本体:Φ135×33(D)mm、フランジ:Φ160×4(D)mm50(W)×50(D)×145(H)mm95×39×210mm167(W)×49(D)×225(H)mm110×55×22mm
適合品番EA708LB-3A、EA710D-30A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました