ツール用品技術窓口

0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A

通常単価(税別)
32,715円
税込単価
35,987円
通常出荷日:2日目

型式:EA725EH-49A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0- 25mm マイクロメーター(デ...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
    無
  • 測定データ出力端子 有無
    無
  • 材質
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
  • 用途
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
  • サイズ
    195(W)×27(D)×75(H)mm
  • 重量
    380g
  • 付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032リチウム電池
  • スピンドル径
    Φ6.5
  • 型番
    QEM292-25P
  • 最小読取値(mm)
    0.001
  • 精度
    4μm(最大許容誤差)
  • メーカー
    新潟精機
  • 測定範囲(mm)
    0~25
  • 測定子先端
    テーパー角度:約15°、サイズ:SR0.3×10mm

型番:

EA725EH-49A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA725EH-49Aの仕様・寸法情報

校正証明書
無
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
無
測定データ出力端子 有無
無
材質
フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
電源
CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
用途
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
サイズ
195(W)×27(D)×75(H)mm
重量
380g
付属品
PCケース、キースパナ、CR2032リチウム電池
スピンドル径
Φ6.5
型番
QEM292-25P
最小読取値(mm)
0.001
精度
4μm(最大許容誤差)
メーカー
新潟精機
測定範囲(mm)
0~25
測定子先端
テーパー角度:約15°、サイズ:SR0.3×10mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725EH-49A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,715円
( 35,987円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725EH-49A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0- 25mm マイクロメーター(デジタル/ポイント)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49Aの型番EA725EH-49Aのページです。 型番EA725EH-49Aに関する仕様情報を記載しております。
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A
デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミツトヨ
通常価格32,715円30,075円32,014円45,080円36,848円8,518円 -
通常出荷日2日目2日目6日目2日目1日目〜4日目
校正証明書無無無無無無
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2526~5016~25~15
防水機能無無無無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました