ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
MISUMI economy

AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A

通常単価(税別)
13,513円
税込単価
14,864円
通常出荷日:2日目

型式:EA818AL-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

型番:

EA818AL-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA818AL-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
150
砥石寸法(穴径)(mm)
12.7
砥石寸法(厚み)(mm)
19
回転数(50/60Hz)(rpm)
3000/3600
出力(W)
270
コード長
2m
付属品
スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト
サイズ
350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)
型番
TG-61
電流
4.0A
電源
AC100V
重量
8.9kg
メーカー
京セラ
定格時間
30分
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA818AL-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,513円
( 14,864円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818AL-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1Aの型番EA818AL-1Aのページです。 型番EA818AL-1Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
ライト付ベンチグラインダー
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
ミニベンチグラインダー
卓上グラインダ GB602W
メーカーエスコエスコSK-11パオックE-Valueマキタ
通常価格13,513円17,698円11,102円16,474円7,429円21,669円
通常出荷日2日目2日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプ両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー-
砥石寸法(外径)(mm)15015015015075150
砥石寸法(穴径)(mm)12.712.712.712.712.712.7
砥石寸法(厚み)(mm)191919201316/6.4
回転数(50/60Hz)(rpm)3000/36003000/36002850/34502850/34502850/34502850(50Hz)・3450(60Hz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました