ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10【2個入り】

通常単価(税別)
1,488円
税込単価
1,637円
通常出荷日:1日目

型式:EA309A-10,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8x300mm ...

詳細を確認

型番:

EA309A-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA309A-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
線径(mm)
0.8
長さ(mm)
300
融点(℃)
650
引張強度(N/mm2)
441
入数
2本
型番
RZ-117
メーカー
新富士バーナー

型番リスト

表示件数
型番
EA309A-10
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488円
( 1,637円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA309A-10,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8x300mm 銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10の型番EA309A-10のページです。 型番EA309A-10に関する仕様情報を記載しております。
[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
[カドミフリー]35%銀ロウ(フラックス付)EA309A-13
燐・銅ロウ(フラックス付)EA309A-15
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8
アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,488円3,368円2,295円1,315円2,592円982円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
線径(mm)0.81.211.60.82
長さ(mm)300300300300300300
融点(℃)650780745735650580
引張強度(N/mm2)441539441294441245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました