ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

燐・銅ロウ(BCUP-2)EA307

通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA307A-0,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1.6x500mm/ 1...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

入数

最小発注数量
1.6
約18本(目安)
1個
2
約11本(目安)
1個
2.4
約8本(目安)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370円
( 2,607円 )
2日目
2,370円
( 2,607円 )
1日目
2,370円
( 2,607円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA307A-0,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1.6x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
型式:EA307A-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:2.0x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
型式:EA307A-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:2.4x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

燐・銅ロウ(BCUP-2)EA307のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燐・銅ロウ(BCUP-2)EA307
燐・銅ロウ(フラックス付)EA309A-15
Φ1.6×300mm燐・銅ロウ(5本)EA309A-5
Φ2.0×300mmアルミ硬ロウ(5本)EA309A-7
アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16
銀ロウ(フラックス内蔵タイプ)EA309A-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,370円1,315円926円982円982円1,994円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
長さ(mm)500300300300300300
融点(℃)735~840735735580580650
成分Cu(銅)残/P(リン)7.0%銅93%、リン7%Cu(銅)残/P(リン)7.0%アルミニウム88%、珪素12%アルミニウム88%、珪素12%銀・錫
流動性速い-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト