ツール用品技術窓口

125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11

通常単価(税別)
3,772円
税込単価
4,149円
通常出荷日:1日目

型式:EA536HE-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm プラスチックニ...

詳細を確認
  • プラスチック切断能力 (mm)
    樹脂:Ф3.0
  • ばね
    あり
  • 重量
    70g
  • 全長(mm)
    125
  • 型番
    920-125
  • メーカー
    フジ矢(FUJIYA)

型番:

EA536HE-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA536HE-11の仕様・寸法情報

プラスチック切断能力(mm)
樹脂:Ф3.0
ばね
あり
重量
70g
全長(mm)
125
型番
920-125
メーカー
フジ矢(FUJIYA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA536HE-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,772円
( 4,149円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536HE-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm プラスチックニッパー(ラウンド刃)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11の型番EA536HE-11のページです。 型番EA536HE-11に関する仕様情報を記載しております。
125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0
プラスチックニッパ ラウンド刃
プラスチックニッパ(ラウンド刃) FPN-125RS
プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃
メーカーエスコエスコエスコ室本鉄工フジ矢トップ工業
通常価格3,772円3,904円4,053円3,088円2,112円3,772円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
プラスチック切断能力(mm)樹脂:Ф3.0ABS樹脂:Ф5.0ABS樹脂:Ф5.0535
ばねありありありありありあり
重量70g-----
全長(mm)125-----
型番920-125PL-736PL-746---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました