17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ワークショップバイスEA525WE

通常単価(税別)
39,01261,831
税込単価
42,91368,014
通常出荷日:2日目

型式:EA525WE-115A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:11...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

重量(kg)

パイプ能力径

最小発注数量
115
102
7.5
3~38mm
1個
140
127
11.6
6~50mm
1個
165
152
18
6~50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,012
( 42,913 )
2日目
48,210
( 53,031 )
2日目
61,831
( 68,014 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA525WE-115A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:115mm/0-102mm ワークショップバイス
型式:EA525WE-140A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm/0-127mm ワークショップバイス
型式:EA525WE-165A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:165mm/0-152mm ワークショップバイス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークショップバイスEA525WEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークショップバイスEA525WE
ワークショップバイス
ベンチバイス(回転台付)EA525WN
ベンチバイス(回転台付)EA525WP
ストロングバイス(回転台付)EA525WC
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,012-52,412 -24,497 -81,525 -135,621 -24,350
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)テーブルバイス
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄製鋳鉄製鋳鉄製ジョープレート:硬化鋼、ボディ:鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト