ツール用品技術窓口

18kgスパッター付着防止剤EA920WA-12

通常単価(税別)
8,140円
税込単価
8,954円
通常出荷日:1日目

型式:EA920WA-12,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 18kg スパッタ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 乾燥時間
    15分
  • 塗布面積
    30~50m2/kg
  • 商品名
    クリンスパッター W
  • 型番
    020691
  • メーカー
    イチネンケミカルズ
  • 内容量
    18kg
  • 適用
    軟鋼、高張力鋼、ステンレス

型番:

EA920WA-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA920WA-12の仕様・寸法情報

種類
スプレー
乾燥時間
15分
塗布面積
30~50m2/kg
商品名
クリンスパッター W
型番
020691
メーカー
イチネンケミカルズ
内容量
18kg
適用
軟鋼、高張力鋼、ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920WA-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,140円
( 8,954円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA920WA-12,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 18kg スパッター付着防止剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18kgスパッター付着防止剤EA920WA-12の型番EA920WA-12のページです。 型番EA920WA-12に関する仕様情報を記載しております。
18kgスパッター付着防止剤EA920WA-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18kgスパッター付着防止剤EA920WA-12
420mlスパッター付着防止剤EA920WA-11
420mlスパッター付着防止剤(ステンレス用)EA920WA-13
300gスパッター付着防止剤(溶接トーチ用)EA920WA-16
500mlスパッター付着防止剤(鉄・ステンレス用)EA920WA-4
クリンスパッター 洗浄タイプ M(18kg)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ育良精機製作所
通常価格8,140円1,545円3,027円1,958円2,675円16,834円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目5日目
種類スプレースプレースプレーハケ塗りスプレースプレー
乾燥時間15分5分90秒---
塗布面積30~50m2/kg15~20m2/本15~20m2/本---
商品名クリンスパッター Wクリンスパッター WNクリンスパッター AXトーチクリーン--
型番020691020704020485027913P-447-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました