ツール用品技術窓口

ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22

通常単価(税別)
9,396円
税込単価
10,336円
通常出荷日:1日目

型式:EA532DE-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ねじプライヤー(ネジザウル...

詳細を確認
  • 適用ねじサイズ (mm)
    3~9.5
  • 重量
    896g
  • ケースサイズ
    300(W)×200(D)×63(H)mm
  • ねじ取りビット
    (+)M3~5用×1本、キャップボルト用(Hex2・2.5~3・4・5mm各1本)
  • メーカー型番
    PDS-03
  • メーカー
    エンジニア
  • ねじプライヤー(全長160mm)
    ナベ・トラスねじ用Φ3~9.5mm

型番:

EA532DE-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA532DE-22の仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
3~9.5
重量
896g
ケースサイズ
300(W)×200(D)×63(H)mm
ねじ取りビット
(+)M3~5用×1本、キャップボルト用(Hex2・2.5~3・4・5mm各1本)
メーカー型番
PDS-03
メーカー
エンジニア
ねじプライヤー(全長160mm)
ナベ・トラスねじ用Φ3~9.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532DE-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,396円
( 10,336円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA532DE-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ねじプライヤー(ネジザウルス)セット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22の型番EA532DE-22のページです。 型番EA532DE-22に関する仕様情報を記載しております。
ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22
ネジプライヤー・エキストラクター(ネジザウルス)セット
257mmネジプライヤー(ネジザウルス)EA532DJ-260
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
ネジザウルスJS
ネジバスター ネジ外しプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエンジニアエンジニアフジ矢
通常価格9,396円8,331円3,830円1,549円2,838円1,356円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目在庫品1日目
適用ねじサイズ(mm)3~9.5Φ3~9.53~5.53~9.53~9.5トラスネジ、ナベネジΦ3~Φ9.5
重量896g-----
ケースサイズ300(W)×200(D)×63(H)mm-----
ねじ取りビット(+)M3~5用×1本、キャップボルト用(Hex2・2.5~3・4・5mm各1本)軽傷用:(+)#2、重症用:(+)#2・六角穴付ボルト2.5~3・4・5mm----
メーカー型番PDS-03PDS-01PZ-63---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました