17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スティックルーペEA756CB-71・EA756CB-72

通常単価(税別)
5,18011,634
税込単価
5,69812,797
通常出荷日:1日目

型式:EA756CB-71,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x1...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ寸法

(mm)

重量(g)

メーカー型番

サイズ(W×D×H)mm

最小発注数量
25×200
58
2605
25×222×12
1個
35×250
142
2608
35×250×18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,180
( 5,698 )
1日目
11,634
( 12,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756CB-71,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x1.8/ 25x200mm スティックルーペ
型式:EA756CB-72,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x1.8/ 35x250mm スティックルーペ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティックルーペEA756CB-71・EA756CB-72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティックルーペEA756CB-71・EA756CB-72
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,180-16,92618,2545,72022,7557,490
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペスタンドルーペアーム式照明拡大鏡ヘッドルーペ
倍率(倍)1.832.82 / 41.752 / 3 / 2.5
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
メーカーエッシェンバッハ光学エッシェンバッハ光学エッシェンバッハ光学池田レンズ工業山田照明池田レンズ工業

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト