ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45

通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:1日目

型式:EA756B-43A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: x...

詳細を確認

型番:

EA756B-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756B-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
7
レンズ寸法(mm)
Φ35
ライト有無
スケール有無
カラー
ホワイト
サイズ
52×53×23mm
メーカー
エッシェンバッハ光学
付属品
ストラップ
メーカー型番
1710-97
重量
30g
目とレンズの適正距離
5.5cm

型番リスト

表示件数
型番
EA756B-44

倍率

(倍)

メーカー型番

重量

目とレンズの適正距離

最小発注数量
7
1710-97
30g
5.5cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756B-43A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: x10/35mm ポケットルーペ(白)
型式:EA756B-44,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x7.0/35mm ポケットルーペ(白)
型式:EA756B-45,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x4.0/35mm ポケットルーペ(白)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45の型番EA756B-44のページです。 型番EA756B-44に関する仕様情報を記載しております。
ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45
×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,20022,7555,24012,108 -13,623 -12,390 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットルーペアーム式照明拡大鏡ポケットルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ
レンズ寸法(mm)Φ35Φ120Φ15Φ3550×75Φ60
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
カラーホワイトホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました