ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)EA750FZ

通常単価(税別)
111,990
税込単価
123,189
通常出荷日:1日目

型式:EA750FZ-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ4.5m...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA750FZ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA750FZ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
チューブ長さ(mm)
-
カメラヘッド径
4.5mm
電源
DC in 5V 1A、USBタイプC
メーカー
SIGNET(シグネット)
仕様
ハンディスコープ
付属品
清掃キット、収納ケース、説明書
保管温度
-10~60℃
充電時間
約2時間
光源
フロント5LED
重量(g)
248
メーカー型番
76005
視野角
90°
使用温度
0~40℃(充電時&WIFI機能)
作業温度
-10~60℃
プローブ長
1m
防水規格
IP67
使用時間
約4時間
バッテリー
2600mAh(Li-ion)
サイズ(W×D×H)mm
35×50×207.5
フォーマット(モバイル端末ストレージ上)
静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)
Wi-Fi
IEEE 802.11 b/g/n、2.4Ghz、1~13ch
伝送距離
0~10m (通常空間)
ネック角度
右180°
プローブヘッド材質
ステンレス
プローブ素材
ステンレス(外側編組)
本体サイズ(mm)
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA750FZ-1

商品タイプ

ライト有無

チューブ長さ

(mm)

カメラヘッド径

電源

仕様

付属品

保管温度

充電時間

光源

重量(g)

メーカー型番

視野角

使用温度

作業温度

プローブ長

防水規格

使用時間

バッテリー

サイズ(W×D×H)mm

フォーマット(モバイル端末ストレージ上)

Wi-Fi

伝送距離

ネック角度

プローブヘッド材質

プローブ素材

本体サイズ(mm)

最小発注数量
検査用光学用品
LEDライト有
-
4.5mm
DC in 5V 1A、USBタイプC
ハンディスコープ
清掃キット、収納ケース、説明書
-10~60℃
約2時間
フロント5LED
248
76005
90°
0~40℃(充電時&WIFI機能)
-10~60℃
1m
IP67
約4時間
2600mAh(Li-ion)
35×50×207.5
静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)
IEEE 802.11 b/g/n、2.4Ghz、1~13ch
0~10m (通常空間)
右180°
ステンレス
ステンレス(外側編組)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,990
( 123,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA750FZ-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
型式:EA750FZ-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:[EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)EA750FZの型番EA750FZ-1のページです。 型番EA750FZ-1に関する仕様情報を記載しております。
ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)EA750FZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)EA750FZ
ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3
Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3
[マイクロスコープ用]スタンドEA755CA
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格111,99015,021 -21,06117,567 -12,108 -13,623 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
スケール有無
メーカーSIGNET(シグネット)シンワ測定ボッシュサンコー(THANKO)エッシェンバッハ光学エッシェンバッハ光学

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト