ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) LEDライトルーペ LL-10・LL-15 |
|
エスコ ハンディースコープ EA750FSシリーズ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
アズワン 小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm |

| 型番 | 3-150-0980 |
| フォーカス | オート/マニュアル |
| 記録サイズ | 静止画/最大1920×1080 動画/最大1920×1080 20fps |
| 撮像素子 | 約350万画素 1/3型 CMOSセンサ |
| 照明装置 | 白色LED光源 |
| 対応OS | Windows 7/8/10 Android |
| 大きさ | 176×29×26mm 89g |
| 電源 | USB給電 |
| 付属 | リモコン USBケーブル2種 穴・コーナー観察用アタッチメント クリーニングツール 専用ケース |
| 保存形式 | 静止画/JPG 動画/AVI |
【特長】
・液体レンズ採用で短時間でのピント調整が可能。オートフォーカスボタンを押すだけで瞬時にピントが合います。
・350万画素の高画質で、リアルタイムでも静止画でも鮮明に映し出せます。
・パソコン・スマホ・タブレットに接続して無料のアプリをダウンロードすることで画面上に映し出すことができます。
・倍率調整はスイッチ式で、簡単に4段階(40倍/100倍/180倍/250倍)で調整できます。またLCDディスプレイで現在の倍率や焦点距離を確認できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
実体顕微鏡(ズーム型) L-46
3.5通常価格(税別):1,018円~

スリーアールシステム
WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)
0通常価格(税別):58,378円

SIGHTRON
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
0通常価格(税別):10,107円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~