ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,490
税込単価
8,239

型式:EA756HB-31,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ヘッドルーペ
  • 倍率 (倍)
    2 / 3 / 2.5
  • レンズ寸法 (mm)
    74×28
  • ライト有無
  • スケール有無
  • サイズ
    144×48×24(H)mm
  • 作動距離
    2.0倍:約170~300mm(個人差があります)、2.5倍:約150~250mm(個人差があります)、3.0倍:約120~190mm(個人差があります)
  • メーカー
    池田レンズ工業
  • レンズ材質
    アクリルレンズ
  • メーカー型番
    HF-10ABC
  • 重量
    176g(ケース含む)
  • レンズ重量
    2.0倍:約9.5g、2.5倍:約11.5g、3.0倍:約14.5g
  • フレーム重量
    27g

型番:

EA756HB-31
解除
    数量:

    EA756HB-31の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ヘッドルーペ
    倍率(倍)
    2 ~ 3
    レンズ寸法(mm)
    74×28
    ライト有無
    スケール有無
    サイズ
    144×48×24(H)mm
    作動距離
    2.0倍:約170~300mm(個人差があります)、2.5倍:約150~250mm(個人差があります)、3.0倍:約120~190mm(個人差があります)
    メーカー
    池田レンズ工業
    レンズ材質
    アクリルレンズ
    メーカー型番
    HF-10ABC
    重量
    176g(ケース含む)
    レンズ重量
    2.0倍:約9.5g、2.5倍:約11.5g、3.0倍:約14.5g
    フレーム重量
    27g
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA756HB-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,490
    ( 8,239 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA756HB-31,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.0/x2.5/x3.0 めがね型ルーペセット

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31の型番EA756HB-31のページです。 型番EA756HB-31に関する仕様情報を記載しております。
    ×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
    ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
    ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
    ×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5
    ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
    2LEDスタンドルーペ TS-2
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ東京硝子器械
    通常価格7,4905,7203,0715,79116,9263,334
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目5日目
    商品タイプヘッドルーペスタンドルーペポケットルーペカップルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡
    倍率(倍)2 / 3 / 2.52 / 452.532
    レンズ寸法(mm)74×28Φ10040×35Φ7054×90φ130
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました