17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

16~93mm モーターレンチ(ワイド/タテ型) EA530ZA-3

通常単価(税別)
8,414
税込単価
9,255
通常出荷日:1日目

型式:EA530ZA-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:16-93mm モ...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    93
  • 全長 (mm)
    250
  • 質量 (g)
    820
  • 材質
  • メーカー
    ヒット商事(HIT)
  • メーカー型番
    SOM93
  • 開口範囲(mm)
    16~93

型番:

EA530ZA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA530ZA-3の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
93
全長(mm)
250
質量(g)
820
材質
メーカー
ヒット商事(HIT)
メーカー型番
SOM93
開口範囲(mm)
16~93
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530ZA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,414
( 9,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530ZA-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:16-93mm モーターレンチ(ワイド/たて型)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16~93mm モーターレンチ(ワイド/タテ型) EA530ZA-3の型番EA530ZA-3のページです。 型番EA530ZA-3に関する仕様情報を記載しております。
16~93mm モーターレンチ(ワイド/タテ型) EA530ZA-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16~93mm モーターレンチ(ワイド/タテ型) EA530ZA-3
アルミたて型モーターレンチ
たて型アルミモーターレンチ MFTN68A
アルミ製早送りワイドモーターレンチ MFW280SA
早送りワイドモーターレンチ MFW280S
モーターレンチアルミクイック
メーカーエスコヒットスーパーツールスーパーツールスーパーツールMCCコーポレーション
通常価格8,4145,5652,9753,7463,1633,782
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)9368680~808070
全長(mm)250198205284284260
質量(g)820245215359460280
材質-----
メーカーヒット商事(HIT)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト